M2P00911400A9
- Tipologia di prodotto: Avviatori diretti
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 10A / 5kW
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 5
- Tipologia: Contenitori con salvamotori
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tensione bobina contattore: 400VAC 50/60HZ
Codice di ordinazione | M2P00911400A9 |
---|---|
Peso [g] | 1300.7 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 238X114X188 |
Volume [cm³] | 5100,816 |
Bar code [EAN13] | 8013975226964 |
HS Code | 85371098 |