M3P03270230
- Tipologia di prodotto: Avviatori stella-triangolo
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 30
- Tipologia: In contenitore isolante
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tipologia pulsante: Con pulsante Start-Stop/Reset
- Tensione bobina contattore: 230VAC 50/60HZ
Codice di ordinazione | M3P03270230 |
---|---|
Peso [g] | 3820 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 295X240X225 |
Volume [cm³] | 15930 |
Bar code [EAN13] | 8013975208342 |
HS Code | 85371098 |