LTN50MW230
- Tipologia di prodotto: Colonne luminose
- Diametro [mm-inch]: 50 / 1.97
- Tipologia: Modulare
- Componenti: Moduli di cablaggio
- Serie: LTN
- Tensione di alimentazione: 110...230VAC 50/60Hz
- Materiale custodia: ABS
Codice di ordinazione | LTN50MW230 |
---|---|
Peso [g] | 237 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 055X055X230 |
Volume [cm³] | 695,75 |
Bar code [EAN13] | 8013975294345 |
HS Code | 85318040 |