Modulo luminoso a luce fissa. Ø45mm. Circuito a LED integrato. Bianco, verde, blu, arancio, rosso con suono continuo o intermittente, 24VDC
- Tipologia di prodotto: Colonne luminose
- Diametro [mm-inch]: 45 / 1.77
- Tipologia: Preassemblato
- Componenti: A luce fissa o sonori intermittenti o continui, già assemblate
- Serie: 8LT4
- Colore: Bianco, verde, blu, arancione e rosso
- Tensione di alimentazione: 24VDC
- Tipologia di luce: Fissa
- Intensità sonora [dB]: 80
- N° di moduli: 5 colori
- Modulo sonoro per colonne complete: Si
- Materiale custodia: Policarbonato