LPSB6634

Operatore pulsante a fungo serie Platinum metallica Ø22mm, ad aggancio, sgancio a rotazione, Ø30mm. Per arresto d'emergenza, conforme ISO 13850. Rosso
  • Tipologia di prodotto: Pushbuttons in KIT
  • Tipologia di attuatore: Flush
  • Serie: Metallica Ø22mm - Platinum
  • Colore: Rosso
  • Elemento Illuminato: No
  • Simbolo: No
  • Meccanismo di aggancio: Ritorno in posizione
  • Tipologia di arresto per funghi: Arresto di emergenza ISO13850
  • Diametro testa [mm]: 30
Codice di ordinazione LPSB6634
Peso [g] 48
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 160X171X006
Volume [cm³] 161,168
Bar code [EAN13] 8013975295243
HS Code 85365080

32,25 € IVA esclusa