LPSS390
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Tipologia di attuatore: 1 - 0 < 2, estrazione chiave in 1
- Serie: Metallica Ø22mm - Platinum
- Colore: Nero
- Elemento Illuminato: No
- Tipologia di leva per selettori: Chiave
- Tipo di posizioni per selettori: 3
Codice di ordinazione | LPSS390 |
---|---|
Peso [g] | 65 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X132X006 |
Volume [cm³] | 80,584 |
Bar code [EAN13] | 8013975272572 |
HS Code | 85365080 |