P1MB1PD03
- Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici
- Numero di moduli DIN: 1
- Numero di poli: 1P
- Curva di intervento: D
- Corrente nominale In [A]: 3
- Conformità: IEC / UL1077
Codice di ordinazione | P1MB1PD03 |
---|---|
Peso [g] | 115 |
Q.tà per imballo | 12 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 12 |
Dimensioni imballo [mm] | 250X100X080 |
Volume [cm³] | 166,667 |
Bar code [EAN13] | 8013975237694 |
HS Code | 85362010 |