P1MB4PC50
- Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici
- Numero di moduli DIN: 4
- Numero di poli: 4P
- Curva di intervento: C
- Corrente nominale In [A]: 50
- Conformità: IEC / UL1077
Codice di ordinazione | P1MB4PC50 |
---|---|
Peso [g] | 460 |
Q.tà per imballo | 3 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 3 |
Dimensioni imballo [mm] | 250X100X080 |
Volume [cm³] | 666,667 |
Bar code [EAN13] | 8013975204122 |
HS Code | 85362010 |