P1MBUH1PD25
- Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici
- Numero di moduli DIN: 1
- Numero di poli: 1P
- Curva di intervento: D
- Corrente nominale (In): 25
- Conformità: IEC / UL489
Codice di ordinazione | P1MBUH1PD25 |
---|---|
Peso [g] | 133 |
Q.tà per imballo | 12 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 12 |
Dimensioni imballo [mm] | 284X124X114 |
Volume [cm³] | 334,552 |
Bar code [EAN13] | 8013975220610 |
HS Code | 85362010 |