P1MBUH2PD15
- Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici
- Numero di moduli DIN: 2
- Numero di poli: 2P
- Curva di intervento: D
- Corrente nominale (In): 15
- Conformità: IEC / UL489
Codice di ordinazione | P1MBUH2PD15 |
---|---|
Peso [g] | 255 |
Q.tà per imballo | 6 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 6 |
Dimensioni imballo [mm] | 284X124X114 |
Volume [cm³] | 669,104 |
Bar code [EAN13] | 8013975220931 |
HS Code | 85362010 |