P1RA3P63A300
- Tipologia di prodotto: Blocchi differenziali
- Numero di moduli DIN: 3.5
- Numero di poli: 3P
- Caratteristica di intervento differenziale: A
- Corrente differenziale nominale: 300
- Corrente nominale (In): 63
- Conformità: IEC
Codice di ordinazione | P1RA3P63A300 |
---|---|
Peso [g] | 268 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 140X095X080 |
Volume [cm³] | 1064 |
Bar code [EAN13] | 8013975218266 |
HS Code | 85363030 |