P1RC4P63B300
- Tipologia di prodotto: Interruttori differenziali puri
- Numero di moduli DIN: 4
- Numero di poli: 4P
- Caratteristica di intervento differenziale: B
- Corrente differenziale nominale: 300
- Corrente nominale (In): 63
- Conformità: IEC
Codice di ordinazione | P1RC4P63B300 |
---|---|
Peso [g] | 335 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 087X073X075 |
Volume [cm³] | 476,325 |
Bar code [EAN13] | 8013975222607 |
HS Code | 85363030 |