P1RE1NC06A030

Interruttore magnetotermico differenziale, 10kA. 2 moduli, 1P+N – tipo A, 6A, 30mA
  • Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici differenziali
  • Numero di moduli DIN: 2
  • Numero di poli: 1P+N
  • Curva di intervento: C
  • Caratteristica di intervento differenziale: A
  • Corrente differenziale nominale: 30
  • Corrente nominale (In): 6
  • Conformità: IEC
Codice di ordinazione P1RE1NC06A030
Peso [g] 205
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 115X040X080
Volume [cm³] 368
Bar code [EAN13] 8013975269442
HS Code 85363010

138,3 € IVA esclusa