P1RE1NC40AC300

Interruttore magnetotermico differenziale, 10kA. 2 moduli, 1P+N – tipo AC, 40A, 300mA
  • Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici differenziali
  • Numero di moduli DIN: 2
  • Numero di poli: 1P+N
  • Curva di intervento: C
  • Caratteristica di intervento differenziale: AC
  • Corrente differenziale nominale: 300
  • Corrente nominale (In): 40
  • Conformità: IEC
Codice di ordinazione P1RE1NC40AC300
Peso [g] 205
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 115X040X080
Volume [cm³] 368
Bar code [EAN13] 8013975269725
HS Code 85363030

105,88 € IVA esclusa