P2L151311
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: Finecorsa a fune con pulsante di riarmo
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Tipo di contatto: 2NA+2NC
- Tipo ingresso cavi: PG11 con pressacavo
Codice di ordinazione | P2L151311 |
---|---|
Peso [g] | 505 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 145X065X106 |
Volume [cm³] | 999,05 |
Bar code [EAN13] | 8013975085820 |
HS Code | 85365080 |