P2L151312
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Caratteristiche di prodotto: Finecorsa a fune con pulsante di riarmo
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Tipologia di contatti: 2NA+2NC
- Tipo ingresso cavi: PG11 con pressacavo
Codice di ordinazione | P2L151312 |
---|---|
Peso [g] | 510 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 145X065X106 |
Volume [cm³] | 999,05 |
Bar code [EAN13] | 8013975085837 |
HS Code | 85365080 |