P2L81312
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: Rope-pull lever without reset button
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Tipo di contatto: 1NA+1NC
- Tipo ingresso cavi: PG11 con pressacavo
Codice di ordinazione | P2L81312 |
---|---|
Peso [g] | 460 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 145X065X106 |
Volume [cm³] | 999,05 |
Bar code [EAN13] | 8013975085844 |
HS Code | 85365080 |