P2MB3PC100
- Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici
- Numero di moduli DIN: 4.5
- Numero di poli: 3P
- Curva di intervento: C
- Corrente nominale (In): 100
- Conformità: IEC / UL1077
Codice di ordinazione | P2MB3PC100 |
---|---|
Peso [g] | 510 |
Q.tà per imballo | 3 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 3 |
Dimensioni imballo [mm] | 250X100X080 |
Volume [cm³] | 666,667 |
Bar code [EAN13] | 8013975204337 |
HS Code | 85362090 |