PLA1RMW
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: A ricarica manuale con sgancio magnetico - Ad asta con rotella
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Tipo di contatto: 1NC
- Tipo ingresso cavi: PG11 con pressacavo
Codice di ordinazione | PLA1RMW |
---|---|
Peso [g] | 300 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 088X055X120 |
Volume [cm³] | 580,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975079065 |
HS Code | 85365080 |