PLNA2HW
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Caratteristiche di prodotto: A leva con rotella centrale metallico
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Tipologia di contatti: 2NC
- Tipo ingresso cavi: PG11 con pressacavo
Codice di ordinazione | PLNA2HW |
---|---|
Peso [g] | 316 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 088X055X120 |
Volume [cm³] | 580,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975078310 |
HS Code | 85365080 |