PLNU1R
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Denominazione del prodotto: Ad asta con rotella
- Materiale custodia: Lega di alluminio-zinco
- Tipo di contatto: 1NA+1NC
- Tipo ingresso cavi: PG11
Codice di ordinazione | PLNU1R |
---|---|
Peso [g] | 274 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 088X055X120 |
Volume [cm³] | 580,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975078679 |
HS Code | 85365080 |