PSE105024

Alimentatore switching compatto, esecuzione per fissaggio su guida DIN, monofase. 24VDC, 2,1A/50W
  • Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
  • Tensione nominale di uscita DC: 24
  • Corrente nominale di uscita: 2.1
  • Potenza nominale di uscita: 50
  • Tipo di ingresso: Monofase
  • Tensione nominale AC: Multitensione 100 ... 240
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione PSE105024
Peso [g] 256.6
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 125X140X045
Volume [cm³] 787,5
Bar code [EAN13] 8013975268407
HS Code 8504318090

74,07 € IVA esclusa