PSE107224

Alimentatore switching compatto, esecuzione per fissaggio su guida DIN, monofase. 24VDC, 3A/72W
  • Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
  • Tensione nominale di uscita DC [VDC]: 24
  • Corrente nominale di uscita [A]: 3
  • Potenza nominale di uscita [W]: 72
  • Tipologia di alimentazione: Monofase
  • Tensione nominale AC [VAC]: Multitensione 100 ... 240
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione PSE107224
Peso [g] 307.4
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 125X140X055
Volume [cm³] 962,5
Bar code [EAN13] 8013975268414
HS Code 8504318090

84,45 € IVA esclusa