PSL101024
- Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
- Tensione nominale di uscita DC: 24
- Corrente nominale di uscita: 0.42
- Potenza nominale di uscita: 10
- Tipo di ingresso: Monofase
- Tensione nominale AC: Multitensione 100 ... 240
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione | PSL101024 |
---|---|
Peso [g] | 196 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 132X154X038 |
Volume [cm³] | 772,464 |
Bar code [EAN13] | 8013975180341 |
HS Code | 8504318090 |