PSL103048
- Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
- Tensione nominale di uscita DC: 48
- Corrente nominale di uscita: 0.625
- Potenza nominale di uscita: 30
- Tipo di ingresso: Monofase
- Tensione nominale AC: Multitensione 100 ... 240
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione | PSL103048 |
---|---|
Peso [g] | 336 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 130X150X055 |
Volume [cm³] | 1072,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975219416 |
HS Code | 8504318090 |