PSL106024

Alimentatore switching, esecuzione per fissaggio su guida DIN, monofase. 24VDC, 2,5A/60W
  • Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
  • Tensione nominale di uscita DC: 24
  • Corrente nominale di uscita: 2.5
  • Potenza nominale di uscita: 60
  • Tipo di ingresso: Monofase
  • Tensione nominale AC: Multitensione 100 ... 240
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione PSL106024
Peso [g] 400
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 132X152X057
Volume [cm³] 1143,648
Bar code [EAN13] 8013975180372
HS Code 8504318090

109,74 € IVA esclusa