PSL110048
- Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
- Tensione nominale di uscita DC: 48
- Corrente nominale di uscita: 2.1
- Potenza nominale di uscita: 100
- Tipo di ingresso: Monofase
- Tensione nominale AC: Multitensione 100 ... 240
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione | PSL110048 |
---|---|
Peso [g] | 508 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 135X150X070 |
Volume [cm³] | 1417,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975219430 |
HS Code | 8504318090 |