PSL1M07212

Alimentatore switching modulari, monofase. 12VDC, 6A/72W
  • Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
  • Tensione nominale di uscita DC [VDC]: 12
  • Corrente nominale di uscita [A]: 6
  • Potenza nominale di uscita [W]: 72
  • Tipologia di alimentazione: Monofase
  • Tensione nominale AC [VAC]: Multitensione 100 ... 240
  • Tipologia di installazione: Montaggio guida DIN
Codice di ordinazione PSL1M07212
Peso [g] 442
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 105X135X091
Volume [cm³] 1290
Bar code [EAN13] 8013975180273
HS Code 8504318090

140,09 € IVA esclusa