PSL348048
- Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
- Tensione nominale di uscita DC: 48
- Corrente nominale di uscita: 10
- Potenza nominale di uscita: 480
- Tipo di ingresso: Trifase
- Tensione nominale AC: Multitensione 400… 500
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione | PSL348048 |
---|---|
Peso [g] | 1996 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 104X160X160 |
Volume [cm³] | 2662,4 |
Bar code [EAN13] | 8013975219508 |
HS Code | 8504318090 |