11B31000110

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 320A, bobina in AC/DC, 110...125VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC/DC
  • Tensione bobina [V]: 110...125
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 450
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 320A / 170Kw
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 250
  • Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione 11B31000110
Peso [g] 9650
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 208X148X232
Volume [cm³] 7141,888
Bar code [EAN13] 8013975026557
HS Code 85365080

1994 € IVA esclusa