11B3100048
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC/DC
- Tensione bobina [V]: 48
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 450
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 320A / 170Kw
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 250
- Fissaggio: A vite
Codice di ordinazione | 11B3100048 |
---|---|
Peso [g] | 9490 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 208X148X232 |
Volume [cm³] | 7141,888 |
Bar code [EAN13] | 8013975061046 |
HS Code | 85365080 |