11B400400220
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina AC/DC
- Tensione bobina [V]: 220...240
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 550
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 420A / 225Kw
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 350
- Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione | 11B400400220 |
---|---|
Peso [g] | 11120 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 208X196X227 |
Volume [cm³] | 9254,336 |
Bar code [EAN13] | 8013975026717 |
HS Code | 85365080 |