11B400L00220220
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC/DC
- Tensione bobina [V]: 220...240
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 550
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 420A / 225Kw
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 350
- Fissaggio: A vite
Codice di ordinazione | 11B400L00220220 |
---|---|
Peso [g] | 10230 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 260X148X227 |
Volume [cm³] | 8927 |
Bar code [EAN13] | 8013975026670 |
HS Code | 85365080 |