11B50000110
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC/DC
- Tensione bobina [V]: 110...125
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 700
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 520A / 290Kw
- Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione | 11B50000110 |
---|---|
Peso [g] | 18060 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 277X203X276 |
Volume [cm³] | 15519,756 |
Bar code [EAN13] | 8013975026786 |
HS Code | 85365080 |