11B63000440

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 630A, bobina in AC/DC, 440...480VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC/DC
  • Tensione bobina [V]: 440
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 800
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 630A / 355Kw
  • Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione 11B63000440
Peso [g] 18400
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 277X203X276
Volume [cm³] 15519,756
Bar code [EAN13] 8013975035214
HS Code 85365080

5034 € IVA esclusa