11B630100000110

Contattore tripolare, corrente di impiego Ith (AC1) = 1000A, bobina in AC/DC, 110...125VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC/DC
  • Tensione bobina [V]: 110...125
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 1000
  • Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione 11B630100000110
Peso [g] 21400
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 480X200X265
Volume [cm³] 25440
Bar code [EAN13] 8013975053218
HS Code 85365080

5556 € IVA esclusa