11BF11000415
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 125
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 75
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | 11BF11000415 |
---|---|
Peso [g] | 1360 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 127X079X119 |
Volume [cm³] | 1193,927 |
Bar code [EAN13] | 8013975110614 |
HS Code | 85365080 |