11BF504024060
- Numero di poli: 4
- Tensione bobina [V]: 240
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 90
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 30
- Fissaggio: A vite
Codice di ordinazione | 11BF504024060 |
---|---|
Peso [g] | 1532 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 127X103X112 |
Volume [cm³] | 1465,072 |
Bar code [EAN13] | 8013975055496 |
HS Code | 85365080 |