11BF5040400
- Numero di poli: 4
- Tensione bobina [V]: 400
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 90
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 30
- Tipologia di montaggio: A vite
Codice di ordinazione | 11BF5040400 |
---|---|
Peso [g] | 1520 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 127X103X112 |
Volume [cm³] | 1465,072 |
Bar code [EAN13] | 8013975011713 |
HS Code | 85365080 |