11BGX1004
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Numero di poli: 4
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 4NC
- Tipologia di accessori: Contatti ausiliari
- Tipologia di montaggio: Montaggio frontale / centrale
- Tipologia di attacchi: A vite
- Accessori per: 11BG…
Codice di ordinazione | 11BGX1004 |
---|---|
Peso [g] | 30 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 150X060X038 |
Volume [cm³] | 34,2 |
Bar code [EAN13] | 8013975080498 |
HS Code | 85365080 |