31BCE2V524
- Tipologia di prodotto: Carica batterie automatici
- Tipologia: Tecnologia lineare
- Tipologia di installazione: Montaggio da interno quadro
- Corrente di carica (Ic): 2.5
- Tensione batteria: 24
Codice di ordinazione | 31BCE2V524 |
---|---|
Peso [g] | 1992 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 139X105X103 |
Volume [cm³] | 1503,285 |
Bar code [EAN13] | 8013975053485 |
HS Code | 8504405509 |