31LV2E48
- Tipologia di prodotto: Relè di controllo
- Tipologia di liquido: Liquidi conduttivi
- Funzione: Svuotamento
- Numero di sonde applicabili: 3
- Sensibilità: 7...8 fixed
- Numero di relè: 1
- Tensione di alimentazione: 24/48VAC
- Esecuzione: Alloggiamento a spina a 11 poli (presa S11)
Codice di ordinazione | 31LV2E48 |
---|---|
Peso [g] | 268 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 080X040X099 |
Volume [cm³] | 316,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975015179 |
HS Code | 85364900 |