7GN2010P25
- Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
- Schema: 10 - Interruttore 3 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 20
- Esecuzione: P25 - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia giallo/rossa
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN2010P25 |
---|---|
Peso [g] | 313 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 097X097X143 |
Volume [cm³] | 1345,487 |
Bar code [EAN13] | 3850144028357 |
HS Code | 85365080 |