7GN3210U
- Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
- Schema: 10 - Interruttore 3 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 32
- Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN3210U |
---|---|
Peso [g] | 228 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 068X068X105 |
Volume [cm³] | 485,52 |
Bar code [EAN13] | 3850144002548 |
HS Code | 85365080 |