7GN3292U

Commutatore a camme serie 7GN, interruttore 4 poli da 32A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera, mostrina 65X65mm
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 92 - Interruttore 4 poli
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 32
  • Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
  • Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione 7GN3292U
Peso [g] 232
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 068X068X105
Volume [cm³] 485,52
Bar code [EAN13] 3850144002586
HS Code 85365080

50,66 € IVA esclusa