7GN3292U25

Commutatore a camme serie 7GN, interruttore 4 poli da 32A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia giallo/rossa lucchettabile in 0 e copriterminali, mostrina 65X65mm
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 92 - Interruttore 4 poli
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 32
  • Esecuzione: U25 - esecuzione per montaggio frontale con maniglia giallo/rossa lucchettabile in 0 e copriterminali
  • Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione 7GN3292U25
Peso [g] 288
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 068X068X105
Volume [cm³] 485,52
Bar code [EAN13] 3850144003446
HS Code 85365080

55,56 € IVA esclusa