7GN4010U

Commutatore a camme serie 7GN, interruttore 3 poli da 40A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera, mostrina 65X65mm
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 10 - Interruttore 3 poli
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 40
  • Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
  • Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione 7GN4010U
Peso [g] 239.5
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 068X068X105
Volume [cm³] 485,52
Bar code [EAN13] 3850144002609
HS Code 85365080

61,44 € IVA esclusa