BF0910A57560

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 9A, bobina in AC 60Hz, 575VAC, 1NA ausiliari
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC 60Hz
  • Tensione bobina [V]: 575
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 25
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.2Kw
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 5
  • Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 1NA
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BF0910A57560
Peso [g] 346
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 090X047X086
Volume [cm³] 363,78
Bar code [EAN13] 8013975160121
HS Code 85365080

45,84 € IVA esclusa