BF0910D024

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 9A, bobina in DC, 24VDC, 1NA ausiliari
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina DC
  • Tensione bobina [V]: 24
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 25
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.2Kw
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 5
  • Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 1NA
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BF0910D024
Peso [g] 490
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 093X048X110
Volume [cm³] 491,04
Bar code [EAN13] 8013975166055
HS Code 85365080

105,58 € IVA esclusa