BF0910L024
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Basso assorbimento delle bobine in DC
- Tensione bobina [V]: 24
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 25
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.2Kw
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 5
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 1NA
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF0910L024 |
---|---|
Peso [g] | 500 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 093X048X110 |
Volume [cm³] | 491,04 |
Bar code [EAN13] | 8013975168172 |
HS Code | 85365080 |